当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Advanced Illumination 高輝度パターン投影スポットライトは、高輝度LED群を用いて2,000 ルクスまでの集光した均一照明を実現します。このスポットライトは、大型のヒートシンクを使って組み立てられており、動作温度を安全に維持しながら熱の管理を改善して、明るさの向上を促進します。本LEDライトプロジェクターは、容易な実装に向けて、十字線、同心円、ネットグリッドをはじめとした21mm径レチクルの広範な製品群が取り付けられます。Advanced Illumination 高輝度パターン投影スポットライトは、 2/3型対応のCマウントレンズと互換性があり、エッジ検出やオフセット決め、また地形評価といったマシンビジョン検査アプリケーションに最適です。
補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地