製品がカートに追加されました

AI UltraSeal 防水型バーライト 350mm IR 940nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

×
商品コード #18-634 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥193,200
数量 1+
¥193,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
AL247M12-940IC
LED 製品寿命 (時間):
50000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Area Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
323.8 x 42.9 x 24
自重 (g):
657

光学的特性

カラー:
IR
波長 (nm):
940.00

電気的特性

最小入力電流:
0.40A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP69K

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 腐食や過熱を防ぐ独自のハウジング
  • 70,200 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー (#89-555) の使用を推奨

Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライトは、過酷な環境条件で最大限の保護を実現しながら、70,200ルクスまでの強力な直射照明を行います。IP69K認証されたこのバーライトは、高温の洗浄手順や材料積層に耐えられるよう、隙間のない設計でデザインされました。独自のニッケルメッキアルミハウジングを採用する本バーライトは、耐腐食性にとても優れ、ステンレスの11倍高い熱伝導性をもたらします。Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライトは、食品や飲料の検査や加工で一般的な長時間液浸や高圧スチーム洗浄など、衛生的かつ無菌的な製造アプリケーションに理想的です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
手動調光コントローラー (AI LED照明器用) #86-887 ¥3,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
工業用DINマウント対応調光コントローラー #89-555 ¥19,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program