製品がカートに追加されました

AI MicroBrite 拡散暗視野リングライト 115mm 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

×
商品コード #18-562 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥122,100
数量 1+
¥122,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最大入力電流:
0.32A

概要

モデルナンバー:
DF198-115WHIIC
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

全高 (mm):
15.7
内径 (mm):
74.9
外径 (mm):
113.3
寸法 (mm):
113.3 x 74.9 x 15.7
自重 (g):
128.8

光学的特性

カラー:
White

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4 x 4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
適応保護等級:
IP40

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 47,000 Lux までの高照度出力
  • 暗視野と明視野間で多様な作動距離に対応
  • パワーサプライ (絶対要) とオプションの手動調光コントローラーは別売りです

Advanced Illumination MicroBrite 拡散暗視野リングライトは、コンパクトな形状内で高性能拡散照明を狭角に行います。短い作動距離では、湾曲した拡散レンズが暗視野照明を行い、長い作業距離では暗視野と明視野の両方の照明を可能にします。このリングライトは、オプションのポテンショメータを用いてLEDの輝度を手動で調整することができ、リングライトの外径よりも作動距離が大きい時には明視野効果を得ることができます。Advanced Illumination MicroBrite 拡散暗視野リングライトは、複数のサイズをラインナップし、表面欠陥を視覚的に強化する必要のあるアプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。手動調光コントローラー #89-555 あるいは DCS-100E シングル出力コントローラー #18-645 との互換性は、製品毎の「補足」の項をご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう