製品がカートに追加されました

10X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

Mitutoyo の更なる情報へ
10X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

10X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

×
商品コード #74-657 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,171,350
数量 1+
¥1,171,350
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
378-401
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 100mm
補足:
Designed to be used with a 100mm Tube Lens, Sold Separately
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

全長 (mm):
54.00
最大直径 (mm):
40.00
自重 (g):
220.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.88mm
焦点距離 FL (mm):
10.00
倍率:
10X
開口数 NA:
0.38
分解能 (μm):
0.72
被写界深度 (μm):
1.90
作動距離 (mm):
6.00
視野数:
11.00
同焦距離 (mm):
60.00

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 干渉計アプリケーションに最適
  • 長作動と高い開口数
  • 高品質プランアポクロマートデザイン

ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズは、白色光干渉計アプリケーションでの使用に向けてデザインされた高開口数が特長の高分解能プランアポクロマート対物レンズです。この対物レンズは、よりコンパクトで軽量なデザインを維持しながら、60mmの長い同焦距離を確保します。どの対物レンズも、干渉縞調整機構と内部ビームスプリッターを搭載し、干渉縞パターンの正確な測定と制御を行います。ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズは、2.5 – 50Xまでの倍率でラインナップし、焦点距離100mmの結像レンズとの使用に向けデザインされています。本対物レンズは、垂直走査干渉計 (VSI)、3D表面形状測定、分散&反射測定、および医療用イメージングなどの白色光干渉計アプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program