製品がカートに追加されました

Infinity Achrovid 対物レンズ 10X

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
商品コード #55-791 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥86,350
数量 1+
¥86,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

メーカー:
Infinity
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected

物理的および機械的特性

自重 (g):
96

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.64mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.88mm
開口数 NA:
0.21
分解能 (μm):
1.6
焦点距離 FL (mm):
20.00
被写界深度 (μm):
4.50
作動距離 (mm):
17.3
倍率:
10X

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ビデオ撮像専用の顕微鏡用対物レンズ
  • 17.3mm と 37mmの作動距離オプション
  • 他のInfinity社製品と併せて使用するためにデザイン

Infinity Achrovid™ 無限補正対物レンズは、従来のミツトヨ製長作動対物レンズを補完する費用対効果の高いソリューションです。どのAchrovid™ 対物レンズも無限補正でデザインされ、ミツトヨ製対物レンズと同じM26 x 0.706のねじ規格を採用します。InfiniTube™ マイクロスコープには、別売りのアダプターを介して接続することができます。接眼レンズ越しの高倍率観察を前提とする顕微鏡用対物レンズと異なり、ビデオ撮像専用でデザインされた本製品は、アクロマートデザインを採用することで抜群の費用対効果が得られます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう