製品がカートに追加されました

10mm Square Microlens Array Mount, 0.9mm Thick

マイクロレンズアレイマウント

マイクロレンズアレイマウント

×
商品コード #25-834 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,750
数量 1-25
¥10,750
数量 26+
¥9,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Square

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
9.2 x 9.2
外径 (mm):
25.4
構造:
Black Anodized Aluminum
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
0.90
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
0.90

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
10.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • マイクロレンズアレイを光学アプリケーション内に容易に実装
  • 25.4mm径用の各種円形光学素子マウントに対応
  • 六角レンチとM2ネジ付き

マイクロレンズアレイマウントは、光学アプリケーション内への10mm角マイクロレンズアレイの組み込みを行うためにデザインされています。25.4mm (1”) の外側直径を持つ本マウントは、当社のS, C & T マウント チューブ用円形光学素子マウントSM レンズチューブおよびコンパクトミラー & レンズマウントに装着するために特にデザインされています。マイクロレンズアレイマウントは、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、レンズアレイをマウント内に固定するための六角レンチとM2ネジ2本が付属です。マイクロレンズアレイをマイクロレンズアレイマウント内に恒久的に固定する場合は、Norland 光学接着剤NOA 61あるいはNOA 81UV硬化製品群を用い、接着剤硬化で固定することを推奨いたします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう