製品がカートに追加されました

UV ランプ & アクセサリー製品

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

UV硬化用オーブン UV硬化用オーブン
  • 最大250mW/cm²のUV放射強度
  • 365nmの中心波長
  • UV強度と照射時間をデジタル制御
マウント型UV硬化光源 マウント型UV硬化光源
  • 最大3.30W/cm2 のUV放射強度
  • 365nmの中心波長
  • 自動化された生産ラインに最適
1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム 携帯型UV硬化光源
  • 最大5.5W/cm²のUV放射強度
  • 365nmと395nmの中心波長
  • 有線 or 無線デバイスでラインナップ
Effilux UV Bar Lights	Effilux UV バーライト
  • 蛍光効果、コントラストおよびグレア除去を改善
  • 輝度の向上に向けたオートストロボ機能付きドライバー内蔵
  • 蛍光アプリケーション用の365nm LEDライト
UV 光検出ラベル UV 光検出ラベル New
  • 粘着性のUV 光検知ラベル
  • UV露光を永続的に記録
  • UVの消毒、硬化、および検出アプリケーションに最適
携帯用UVキュリングランプ 携帯用UVキュリングランプ
  • 365nmを中心に放射する4Wと6Wモデルを用意
  • ハンドフリー硬化作業用に、スタンドをオプション販売
  • 持ち運びに便利な高出力デザイン
UV吸収フィルターフィルム UV吸収フィルターフィルム
Top Seller
  • 無色透明のフレキシブルなポリエステルフィルター
  • UVA, UVB, UVC光線を吸収するコーティングを付加したPET基板
  • 390nm以下で10%未満の透過率
プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤 プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤
  • 97%以上の拡散反射率
  • UV (紫外) からNIR (近赤外) まで広帯域に機能
  • 金属や他の様々な材料へのコーティングに適用可能
UV保護めがね (ゴーグル型 (左) とメガネ型 (右)) UV保護めがね
  • 高い可視光透過率
  • 254~365nmの領域で保護
  • ゴーグル型かメガネ型のデザイン
  • UV殺菌・消毒で用いられるUVC波長を遮断
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう