製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS キューブ型B/S VIS 50R/50T 10mm

×
商品コード #32-601 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,300
数量 1-5
¥27,300
数量 6+
¥21,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
構造:
Cube
寸法 (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.10

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
±3
コーティング:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
反射率/透過率公差 (%):
±5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
400 - 700
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • 誘電体多層膜コーティング
  • 30/70, 70/30, もしくは 50/50の分岐比でラインナップ
  • 偏光状態を気にしないアプリケーションに最適

2個の直角プリズムを接合して作られるTECHSPEC® キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、一連の反射/透過比 (R/T比) で提供されます。出力が部分偏光されるため、TECHSPEC® キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、偏光が問題とならない照明やその他のアプリケーションに適しています。プリズムの一方の斜面に光学干渉膜を採用するTECHSPEC® キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、光の吸収ロスを最小化して光を所定のR/T比で分割します。

補足: 偏光感度がアプリケーション上重要になる場合は、TECHSPEC 偏光ビームスプリッターTECHSPEC 無偏光ビームスプリッター の使用をお勧めします。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。