製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッター

×
  • 低偏光依存性: |Ts-Tp|<6%
  • 高精度の直角プリズムを用いて構成
  • 効率を最大化するBBARコート付きの入出射面
  • Cマウントバージョンもラインナップ

TECHSPEC® 広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッターは、高精度に精密加工された2個の直角プリズムにより構成されます。一方のプリズムの斜面に、B/Sとして機能するための適当な光学薄膜を蒸着し、2個のプリズムの斜面同士を接合してキューブ型を構成します。ビームスプリッターとして機能する薄膜には、金属膜と誘電体膜をミックスしたハイブリッド膜を採用しています。この膜の採用により、機能する波長帯の広帯域化を可能にし、p、s偏光各々の透過/反射特性の差を6%以内に制御しています。どの製品も入射面と出射面の四面全てに、マルチARコート (反射防止膜) が施されおり、所定の波長帯に対する透過効率を最大にします。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
構造:
Cube
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

商品一覧

 寸法 (mm)   波長範囲 (nm)   反射 / 透過比 (R/T比)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.0 x 5.0 x 5.0 400 - 640 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 400 - 640 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 400 - 640 50/50
5.0 x 5.0 x 5.0 430 - 670 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 430 - 670 30/70
10.0 x 10.0 x 10.0 430 - 670 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 430 - 670 70/30
12.5 x 12.5 x 12.5 430 - 670 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 430 - 670 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 430 - 670 30/70
20.0 x 20.0 x 20.0 430 - 670 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 430 - 670 70/30
25.0 x 25.0 x 25.0 430 - 670 30/70
25.0 x 25.0 x 25.0 430 - 670 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 430 - 670 70/30
35.0 x 35.0 x 35.0 430 - 670 50/50
50.0 x 50.0 x 50.0 430 - 670 50/50
5.0 x 5.0 x 5.0 720 - 1080 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 720 - 1080 30/70
10.0 x 10.0 x 10.0 720 - 1080 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 720 - 1080 70/30
12.5 x 12.5 x 12.5 720 - 1080 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 720 - 1080 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 720 - 1080 30/70
20.0 x 20.0 x 20.0 720 - 1080 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 720 - 1080 70/30
25.0 x 25.0 x 25.0 720 - 1080 30/70
25.0 x 25.0 x 25.0 720 - 1080 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 720 - 1080 70/30
35.0 x 35.0 x 35.0 720 - 1080 50/50
50.0 x 50.0 x 50.0 720 - 1080 50/50
5.0 x 5.0 x 5.0 1100 - 1620 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 1100 - 1620 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 1100 - 1620 50/50

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。