製品がカートに追加されました

101.6 x 101.6mm High Intensity 530nm, LED Backlight

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination LEDバックライト

Advanced Illumination LEDバックライト

×
商品コード #28-758 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥133,700
数量 1+
¥133,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BL2-0404530IC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
チャンネル数:
4
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
均一性 (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
101.6 H x 101.6 W x 24.1 D

光学的特性

カラー:
Green
波長 (nm):
530.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高輝度・均一照明
  • 薄型デザイン
  • 複数のアクティブエリアオプションをラインナップ

Advanced Illumination LEDバックライトは、一連のアクティブエリアにわたり高輝度・均一照明を行います。50,000時間の製品寿命と照射エリアにわたり±6%の投影光分布を実現するこのバックライトは、一連の産業用アプリケーションに最適です。本LEDバックライトは、薄型設計で、複数のアクティブエリアオプションをラインナップします。Advanced Illumination LEDバックライトは、白色、青色、緑色、赤色、および赤外で提供されます。バックライトのサイズは、72mmH x 72mmW x 12mmDか、123mmH x 123mmW x 19mmDでラインナップします。 

補足: 駆動の際は、24V電源 #66-855 が必要になります。Advanced Illumination LED照明器用アクセサリーは別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program