製品がカートに追加されました

広帯域ホットミラー 101 x 127

Extended Hot Mirrors

×
商品コード #47-304 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,950
数量 1-9
¥37,950
数量 10+
¥34,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Shortpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
101.0 x 127.0
全厚 (mm):
3.30
全厚公差 (mm):
±0.2
寸法公差 (mm):
±0.5
有効径 (%):
≥85
端面:
Seamed

光学的特性

入射角 (°):
0.00
コーティング:
Hot Mirror, 0°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg ≥90% @ 750 - 1150nm
Ravg ≥80% @ 1200 - 1600nm
Tavg ≥85% @ 425 - 675nm
波長範囲 (nm):
425 - 1600
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 従来のホットミラーより近赤外波長での制御反射帯が広帯域
  • 230°Cまでの使用温度に対応
  • 5500K or 3200K (±250K)の光源に対して、可視光透過がニュートラル

広帯域ホットミラーは、光学系において可視光 (VIS)の透過量がロスすることなく、熱光 (IR)の透過を極力阻止する目的でデザインされました。エドモンド従来のホットミラーと同様の機能ですが、反射する近赤外波長帯はより広帯域に対応しています。通常のホットミラーは、750nmから1250nm前後までの波長帯を反射帯として制御していますが、本製品の場合、長波長側を約1750nmまで制御しています。

ホットミラーは、高レベルの熱による温度上昇が懸念される投影器や照明装置にはなくてはならないものです。ホットミラーには、可視光を透過し、近赤外光を反射する機能を有する特殊コーティングを採用しています。ホットミラーを使用することで、熱レベルを制限し、全体のシステム性能への影響を最小化することができます。 なお本製品を高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用をお勧めします。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
フィルターホルダー M6 80mm Fixed #54-998 ¥10,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program