製品がカートに追加されました

ZEISS EC Epiplan 対物レンズ 100X NA0.85

ZEISS の更なる情報へ
ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Objectives
×
商品コード #13-827 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥214,200
数量 1+
¥214,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
422090-9902-000
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 164.50mm
タイプ:
Microscope Objective
代表的用途:
Fluorescence, BrightField, Differential Interference Contrast, Reflected Light DIC, DIC with circular polarized light, total interference contrast
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
ZEISS

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.23
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.15
最大直径 (mm):
30
自重 (g):
165

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
1.60
倍率:
100X
開口数 NA:
0.85
分解能 (μm):
0.32
被写界深度 (μm):
0.38
作動距離 (mm):
0.87
波長範囲 (nm):
480 - 650
視野数:
23
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M27 x 0.75

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40
湿度条件:
75% at 35°C

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 明視野、蛍光や微分干渉観察 (DIC) アプリケーションに最適
  • コントラストを強調
  • 卓越した色補正と像面平坦性

ZEISS EC Epiplan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、プランアクロマートデザインを採用し、卓越した色補正と像面平坦性があります。ISO 19012-1:2013規格の要求に適合するようデザインされた本対物レンズは、材料検査顕微アプリケーションに最適です。迷光を最小化して顕微鏡のコントラストを高める本対物レンズは、反射光を用いた明視野アプリケーションに理想的にします。ZEISS EC Epiplan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、視野数が23mmと大きいため、幅広い倍率に対応します。 

補足: ZEISS EC Epiplan プランアクロマート 無限補正対物レンズを同社の無限系色収差補正 (ICS) 顕微鏡システムとは異なるものに使用する場合は、結像レンズ #13-828が必要になります。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード EC Epiplan A B C D E F G 作動距離 (W.D.) 同焦距離 (PFL) 顕微鏡マウント
#13-822 5X 33.20 2.10 6.00 11.6 22.5 30.0 3.9 11.80 45.00 M27x0.75
#13-823 10X 34.00 2.10 6.80 11.6 22.5 30.0 3.9 11.00 45.00 M27x0.75
#13-824 20X 41.80 7.40 3.80 12.6 22.5 30.0 3.9 3.20 45.00 M27x0.75
#13-825 40X 42.80 9.40 2.80 9.1 14.5 30.0 3.9 2.20 45.00 M27x0.75
#13-826 50X 44.05 8.10 5.35 9.0 22.5 30.0 3.9 1.00 45.00 M27x0.75
#13-827 100X 44.15 8.10 5.45 9.0 22.5 30.0 3.9 0.87 45.00 M27x0.75

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ZEISS 1X 結像レンズ #13-828 ¥15,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Push & Click Filter Cube #72-214 New ¥41,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program