製品がカートに追加されました

アッテネーター 1000:1 (FIELDMATE用)

Coherent® の更なる情報へ

#59-970 Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098318 | 1000:1 Attenuator

×
商品コード #59-970 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥77,450
数量 1+
¥77,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
感度均一性 (%):
±5
最大入射パワー強度 (mW/cm2):
100
互換性のあるレーザーモデル:
最小~最大の減衰:
1100:1 to 950:1

光学的特性

波長範囲 (nm):
400 - 1800

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

Coherent® 高感度光学パワーセンサーは、ナノワットから数十ミリワットまでのCW レーザー計測用にデザインされた半導体センサーです。本半導体センサーは、紫外から赤外までの検出が可能で、着脱可能なライトシールドを装備します。アクセサリー製品のアッテネーター (別売り) を用いることで、最大5Wまでのパワー計測が可能になります。

補足: OP-2センサーは、LabMax-Pro (#35-203)、LabMax-TOP/TO (#88-412)、FieldMaxII-TOP/TO (#66-277)、FieldMate (#59-978) のパワーメーターに使用できます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう