製品がカートに追加されました

AI EUROBRITE スポットライト 100 x 150mm 青色 470nm

Advanced Illumination の更なる情報へ

Blue AI EuroBrite Spot Light

×
商品コード #33-455 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥109,600
数量 1+
¥109,600
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
50,000
モデルナンバー:
SL-S100150M-470
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
150 x 139 x 30
自重 (g):
253.00
アクティブエリア (mm):
100 x 150

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
470.00

電気的特性

最大入力電流:
0.42 - 0.49A
アナログ調光:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
トリガー ~ パルス発光時の時間差:
10μm

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP67

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 100 x 150mm モデル4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ

 Advanced Illumination EuroBrite™ スポットライト照明器は、ストロボ発光と連続点灯モードで駆動するスマートドライバーを搭載し、要求の最も厳しい性能要件に向けた理想的な照明器です。適応性の高いOverDrive™ がストロボ発光モード中の出力を最適化し、またThermal Feedback™ は電流制御駆動を使用者に提供するため、オーバーヒート現象を防ぎ、ヒートシンクを用いる必要性を排除します。Advanced Illumination EuroBrite™ スポットライト照明器は、耐久性の高い、シールド処理されたエンクロージャーを採用し、白、赤、青の各照明器をラインナップします。4台の100 x 150mmモデルを繋げて操作でき、ストロボ発光と連続点灯の両モードにおいてアナログの調光操作が可能なため、照明器としてのカスタマイゼーションも可能にします。

補足: 駆動する際は、24V パワーサプライをお求めください。

技術情報

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 50 x 75mm 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance 100mm 300mm 600mm 600mm
Area 79 x 56mm 117 x 99mm ø198mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28 147
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10 49

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12 メス-オス 5ピン変換ケーブル (0.2m長) #33-462 ¥5,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス-バラ線 5ピン変換ケーブル (2m長) #33-463 ¥5,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

参考資料

Filter

Illumination Spot Size Calculator

照明方法の正しい選択

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

今すぐ見る

構造化照明の使用

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

今すぐ見る

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

今すぐ見る

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

今すぐ見る

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

今すぐ見る

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

今すぐ見る

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

今すぐ見る

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

今すぐ見る

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

今すぐ見る

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

今すぐ見る

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

同軸落射照明の考察

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

今すぐ見る

Darkfield Illumination

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 3.1: Introduction to Illumination Concepts

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Brightfield Illumination

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program