製品がカートに追加されました

AI 中輝度リニアバックライト 255.2 x 25 青色 455nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

×
商品コード #18-640 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥128,650
数量 1+
¥128,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BL31310-455
LED 製品寿命 (時間):
50000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
267.2 x 32.2 x 21.7
自重 (g):
286
アクティブエリア (mm):
255.2 x 25

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
455.00

電気的特性

最小入力電流:
0.8A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50
環境保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 226,000 Luxまでの高輝度拡散出力
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • 耐環境のUltraSeal 防水型バックライト もラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨

Advanced Illumination 中輝度リニアバックライトは、226,000ルクスまでの高輝度拡散照明を提供します。このバックライトは、シームレスなシステム実装に向けてあらゆる種類の波長でラインナップします。Advanced Illumination 中輝度リニアバックライトは、ラインスキャンや物体のシルエット化といったアプリケーションに最適です。耐環境アプリケーション用のIP69K認証された Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライト もラインナップ。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #86-887 か #89-555 の使用を推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
手動調光コントローラー (AI LED照明器用) #86-887 ¥3,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
工業用DINマウント対応調光コントローラー #89-555 ¥18,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう