製品がカートに追加されました

HOYA 吸収型NDフィルター OD0.7 12.5mm VIS 0°

Hoya の更なる情報へ

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #13-085 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,300
数量 1-10
¥7,300
数量 11+
¥6,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter
Stock No. of Uncoated Filter:

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
3.10
全厚公差 (mm):
±0.5
寸法公差 (mm):
±0.1
平行度 (mm):
<0.02

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.7 ±0.05 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
0.63 @ 550nm
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
屈折率 (nd):
1.51
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
20.0 (average) @ 400 - 700nm
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
波長範囲 (nm):
425 - 675

材料特性

転移点 (°C):
535

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 0.1~4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • VIS 0° NIR I および NIR II のコーティングオプション
  • 12.5mm, 25mm および 50mm径サイズ
  • 未コートのHoyaまたはSCHOTT 社製NDフィルターもラインナップ

反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルターは、HOYA製色ガラス基板の両面にARコートを施し、可視もしくは近赤外スペクトルでの後方反射を低減させます。VIS 0°、NIR I およびNIR II の広帯域ARコーティングが425~675nm、600~1050nm および750~1550nmの各波長域に対応します。本NDフィルターは吸収によって光を減衰し、アプリケーション要件に適合させるために複数枚を重ね合わせて独自の光学濃度も実現できます。反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルターは、迷光を低減するため、イメージングや検出アプリケーション、また光量を制御するためにフィルターを重ね合わせる必要のあるアプリケーションでの使用に最適です。12.5mm、25mm および50mmの標準的なミリサイズ直径は、当社のTECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用円形光学素子マウントと互換性があり、ベンチトップアプリケーションでの使用を可能にします。

技術情報

Coating Curves

  • VIS 0° (425-675nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

関連製品

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 ¥5,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥7,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,400
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-850 ¥11,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-853 ¥13,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-720 ¥13,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-721 ¥14,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 New ¥20,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 New ¥23,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥23,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥36,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう