TECHSPEC® PlatinumTL™ テレセントリックレンズは、半導体検査や電子部品検査、また計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。その高精度なデザインは、高いテレセントリシティ (<0.1°)、低ディストーション (<0.1%)、および絞り全開時でF6を実現する絞り調節可能な高い光スループットを特徴とします。対角 28.7mmの大判フォーマットに対応する本レンズは、Sony IMX342 APS-C センサー、およびSony IMX530など他の小型フォーマットセンサーに対応します。TECHSPEC PlatinumTL テレセントリックレンズは、比類ない次元のコントラスト画像を作り、高度な計測精度で最大限の画質を生み出します。このレンズは、高振動環境に対応し、絞りを確実に固定する取り外し可能なセットスクリューを装備します。
Description | Stock No. | Flange | Length (A) | Front Diameter (B) | Back Diameter (C) | |
0.28X | C-Mount | #62-933 | 17.5mm | 230.8mm | 60.5mm | 33.5mm |
0.5X | C-Mount | #62-932 | 17.5mm | 174.9mm | 50mm | 33.5mm |
1.7X | C-Mount | #63-232 | 17.5mm | 189.5mm | 60mm | 46mm |
0.28X | F-Mount | #62-922 | 46.5mm | 167.6mm | 138.6mm | 55mm |
M42 x 1.0 | #62-923 | 6.56mm | 208.5mm | 138.6mm | 50mm | |
M42 x 1.0 | #62-924 | 19.53mm | 195.5mm | 138.6mm | 50mm | |
0.5X | F-Mount | #62-912 | 46.5mm | 143mm | 90mm | 55mm |
M42 x 1.0 | #62-913 | 6.56mm | 184mm | 90mm | 50mm | |
M42 x 1.0 | #62-914 | 19.53mm | 171.1mm | 90mm | 50mm | |
0.9X | F-Mount | #62-902 | 46.5mm | 170.8mm | 65mm | 55mm |
M42 x 1.0 | #62-903 | 6.56mm | 210.7mm | 65mm | 53mm | |
M42 x 1.0 | #62-904 | 19.53mm | 197.8mm | 65mm | 53mm | |
![]() |
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地