製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 ボールレンズ 0.3mm

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
商品コード #45-552 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,750
数量 1-10
¥5,750
数量 11+
¥5,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ball Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
0.30
直径公差 (μm):
±2.5

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
350 - 2200
屈折率 (nd):
1.517
真球度 (μm):
0.625

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • ファイバーカップリングや同コリメーター用のレンズとして
  • 非球面レンズ用のプリフォームに最適
  • 各種サイズをラインナップ
  • TECHSPEC® N-BK7 半球レンズもラインナップ

  

TECHSPEC® N-BK7 ボールレンズは、ファイバーオプティクスアプリケーションに共通して用いられるガラス球です。ボールレンズは、光ファイバーへの集光やファイバーカップリング用に最適です。 補足: 真球度は、完全な真球に対するボールレンズの偏差を表します。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。