製品がカートに追加されました

InfiniGage用スペーサー 0.33X

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
商品コード #62-846 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,900
数量 1+
¥9,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
Compatible Lens:

概要

タイプ:
Lens Accessory

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
19.4mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
14.6mm
作動距離 (mm):
120.00
倍率:
0.33X

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 実視野をベースとした正確な計測が可能
  • 幅広い倍率に対応するための7種類のスペーサーオプションを用意
  • UVバージョンもラインナップ
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型

 米国INFINITY Photo-Optical社のInfiniGage™ レンズは、光学倍率と作動距離を選定するために、別売りの精密スペーサーと併せて使用するマクロレンズです。InfiniGage™ レンズを所望する倍率に単純にセットして、正確な計測を始めてください。またオプションのフィルタ-用ねじリング (#62-852)を使用することで、φ11.8~12.5mmの光学フィルターを鏡筒内に固定することができます。鏡筒内固定になるため、フィルターの装着によってレンズの外形寸法が変わることはありません。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍 (実視野を½倍)にしたい場合は、オプションのDLダブラーチューブ (#39-686)をInfiniGage™ とカメラの間に接続します。光学特性を可視域で最適化した標準的なInfiniGage™ の他に、250~700nmの波長帯に対してベストな性能を発揮するInfiniGage™ UV (#62-831)もラインナップ。

補足:併用するスペーサーは、標準レンズとUVレンズには標準スペーサーを、対するCWレンズには専用のCWスペーサーをご使用ください。

技術情報

Additional Imaging Specifications
  Magnification Working Distance Field of View on ½" Sensor Field of View on 1/3" Sensor
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) 0.25X 286mm 25.6mm 19.2mm
0.5X 155mm 12.8mm 9.6mm
0.66X 120mm 9.7mm 7.3mm
1.0X 85mm 6.4mm 4.8mm
1.3X 72mm 4.9mm 3.6mm
1.5X 67mm 4.3mm 3.2mm
2.0X 52mm 3.2mm 2.4mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう