製品がカートに追加されました

0.01-0.5", Concave/Convex Radius Gage Set, 26 Leaves

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-315 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,050
数量 1+
¥27,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
0.01 - 0.5 inches
キットの構成:
Included Sizes:
.005" (.010" –.030")
.010" (.040" –.100")
.020" (.120" –.300")
.050" (.350" –.500")
精度 (インチ):
±0.0016

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 2つのフォームファクターでラインナップするボア測定ゲージ
  • 0.01" から 0.5" までの測定を可能にする内径ゲージセット
  • 自動車、航空宇宙、および製造アプリケーションに最適

ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージは、対象物のボアサイズや内径を測定する際のアプリケーションニーズに合わせて、複数のフォームファクターを用意します。ボア測定ゲージは、5/6"から6"までの測定を可能にする6ピースセットと、2"から6"までの交換可能な11個のアンビルを備えたセルフセンタリングブリッジ付き単品ゲージのいずれかでラインナップします。内径ゲージは、内側と外側の曲率半径を素早く測定できるようにデザインされており、サテンクロム仕上げのスチール構造により、過酷な使用に耐えながら測定精度を維持します。ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージは、自動車、航空宇宙、および製造現場での研究開発から品質管理まで、一連のアプリケーションに最適にします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう