製品がカートに追加されました

0-6", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, .075" Rod Depth Bar, No Output

Mitutoyo の更なる情報へ
ミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス)

ミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス)

×
商品コード #78-345 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,450
数量 1+
¥34,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
0-6 inches (0-150mm)
LCD解像度 (インチ):
0.0005

ハードウェア & インターフェース接続

SPC出力オプション:
No

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 精密なミツトヨ製マイクロメーター
  • 高い測定分解能
  • 0.0005" (0.01mm) の分解能で最大0~12" (0~300mm) まで測定

ミツトヨ製マイクロメーター

この高品質なミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス) は、正確な測定をより簡便かつ迅速に行う多くの機能を装備します。その軽量で使いやすいデザインにより、片手で測定することを可能にします。液晶ディスプレイは読みやすいデカ文字タイプで、絶対原点を持つABS (絶対) スケールと相対的測定を行うINC (インクリメンタル) スケールの2つの測定モードで読み取ります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう