製品がカートに追加されました

0-4" Depth Micrometer, 4 rods (1" increments), Rod Clamp, 2.5" Base, Ratchet Stop

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-310 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,450
数量 1+
¥30,450
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

レンジ:
0 - 4 inches
測定の単位:
Imperial

物理的および機械的特性

目盛分解能 (インチ):
0.001

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 0.001”までの精度
  • 最大6”までのデプスロッド長
  • 正確で反復可能な測定に向けたラチェットストップ機構

ミツトヨ デプスマイクロメータは、深い溝、穴、および凹部を0.001”までの精度で正確に測定するようデザインされています。本マイクロメータは、耐久性のある超硬チップスピンドルでできており、耐摩耗性や測定の安定性を高めます。ラチェットストップ機構により、圧力を均一にして、深さに関係なく一貫した結果が得られます。ミツトヨ デプスマイクロメータは、製造、工業、および研究環境における小規模から大規模アプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう