製品がカートに追加されました

#0-36 American Standard Wire Gage

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-353 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,500
数量 1+
¥6,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
#36 (0.007") - #0 (0.312")
材質:
Steel

物理的および機械的特性

全厚 (インチ):
0.105

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • アメリカン・ワイヤー・ゲージ (AWG) 規格で製造
  • AWG #36から#0までのスロット範囲
  • スチール製サテンクローム仕上げ

ミツトヨ ワイヤーゲージは、最も細い#36からより重い#0ゲージまで、広範なワイヤーサイズの正確な測定を行います。このゲージは、精度を維持し、アメリカン・ワイヤー・ゲージ (AWG) 規格に準拠しながら、厳しい使用に耐えられるよう、サテンクロム仕上げのプレス鋼から作られます。加えて、本ゲージは、AWGスケールが深く刻まれているだけでなく、ディスクの反対側には10進数インチ換算の目盛が刻まれています。ミツトヨ ワイヤーゲージは、アルミ、真鍮、銅などの非鉄材料で作られたワイヤー、シート、およびプレートのサイズや厚さを測定するのに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program