製品がカートに追加されました

(0-3" Range), 0.0001", Mechanical Outside Micrometer, Set of 3

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-305 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥69,750
数量 1+
¥69,750
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する

仕様

概要

レンジ:
0 - 3 inches
キットの構成:
Outside Micrometer with Friction Thimble: 0-1″
Outside Micrometer with Friction Thimble: 1-2″
Outside Micrometer with Ratchet Stop: 2-3″
2 Micrometer Standards
精度 (インチ):
±0.001

物理的および機械的特性

目盛分解能 (インチ):
0.0001

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • スタンダード、ブレードマイクロメーター or 替アンビル式でラインナップ
  • 0 – 6”までの測定レンジ
  • フレームに耐久性に優れた焼き付けエナメル仕上げ

ミツトヨ マイクロメータは、迅速かつ正確な寸法測定を行い、アプリケーションに合わせて数種のフォームファクターをラインナップします。ユニマイクロメータは、チューブ厚さ、リベットのヘッド高さ、およびショルダーエッジ距離を測定するために、0-1”の範囲で交換可能なアンビルを装備します。非回転式スピンドルタイプのブレード型マイクロメータは、ブレードアンビルとスピンドルを利用することで測定が困難なエリアに到達し、柔らかなパーツのねじれを軽減するため、溝やキー溝に最適にします。ミツトヨ マイクロメータは、ラチェットストップかフリクションシンブルを採用し、ワークに対して均一な圧力を行い、正確で再現性のある測定を実現します。本マイクロメータは、焼き付けエナメル仕上げで、スピンドルとアンビルに超硬フェーシングを施し、耐久性を高めて、長期使用向けにデザインされています。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
1-1.75mm, 24-14TPI, Screw Thread Micrometer Anvil/Tip Set #78-308 New ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
(0-13mm Range), 0.01mm Increment, Metric Micrometer Head #78-313 New ¥10,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう