製品がカートに追加されました

0-1", 0.00005", IP65 Digimatic Digital Micrometer, No Output, Ratchet Stop

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-323 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,400
数量 1+
¥36,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
0 - 1 inches
タイプ:
Ratchet Stop
精度 (インチ):
±0.0005

物理的および機械的特性

分解能 (インチ):
5E-05

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • IP65保護等級のQuantuMike®とDigimatic®モデル
  • 読みやすいデジタル表示
  • 0-1", 1-2" および2-3" の測定レンジオプション

ミツトヨ デジタルマイクロメータは、複数の測定範囲にわたって高い精度と精密さを提供し、広範なアプリケーションに最適にします。QuantuMike®とDigimatic®マイクロメーターモデルは、読みやすいデジタル表示で読み取り誤差を少なくし、QuantuMike®モデルには標準的なマイクロメータよりも数倍速い測定が行えるラピッドアクションマイクロメータを採用します。一部のモデルにはSPCデータ出力機能を搭載し、コンピュータやプリンターとシームレスに統合して、効率的なデータ記録や分析を行うことができます。ミツトヨ デジタルマイクロメータは、摩擦シンブル付きか、一貫した測定圧力を確保して繰返し精度を向上させるラチェットストップ機構付きでデザインされています。IP65保護等級の本マイクロメータは、水、切削油、あるいはクーラントに日々晒されることによる物理的劣化に対して耐性があります。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program