製品がカートに追加されました

0 - 18", 0.0005", Digimatic Height Gage

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-349 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥161,000
数量 1+
¥161,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
0 - 18 inches

物理的および機械的特性

分解能 (インチ):
0.0005

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 24”までの測定高さレンジ
  • 読みやすく使いやすいデジタルコントロール
  • リニアエンコーダにより基準点設定なしでその位置を確保

ミツトヨ ハイトゲージは、最大24"までの測定領域の物体高さを0.0005"のデジタルステップサイズで測定するため、上下移動機構付きでデザインされています。ABSOLUTE® リニアエンコーダを搭載したこの高さ測定ゲージは、電源投入のたびに基準点を設定する必要がありません。加えて、エンコーダはオーバースピードエラーが発生するのを防ぐため、測定の信頼性と再現性が増します。ミツトヨ ハイトゲージは、読みやすいデジタル表示と大型で滑らかなスライダー型送りホイールの採用により、どのようなアプリケーションであっても使いやすくなっています。剛性の高い柱構造と、通常使用で5年という長いバッテリー寿命により、過酷な作業条件下においても長期耐久性があります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Height Gage Scriber, 60mm Carbide-Tipped #78-352 New ¥9,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program