製品がカートに追加されました

0 - 0.47", IDS Digimatic ABSOLUTE Thickness Gauge

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-347 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,300
数量 1+
¥50,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
0 - 0.47 inches
精度 (インチ):
±0.001

物理的および機械的特性

分解能 (インチ):
0.0005

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 0.0005”の分解能で0 – 0.5”までの厚さ測定
  • 読みやすいデジタル液晶ディスプレイ
  • ゼロ調整を不要にするABSOLUTE® リニアスケール

ミツトヨ 厚さゲージは、さまざまな材料の厚さを±0.001”の高精度で素早く測定するためにデザインされています。ABSOLUTE® リニアスケールにより、ゲージの電源を入れるたびに原点設定を行う必要がなく、オーバースピード誤差を防ぎます。この厚さゲージは、耐食性に優れたセラミック製スピンドルとアンビル、また防水仕様のデータ出力端子を装備し、ほこり、水、油の浸入から保護します。ミツトヨ 厚さゲージは、紙、フィルム、ワイヤー、シートメタル、皮革、プラスチック部品をはじめ、広範な材料や対象物の迅速な検査用に最適です。グリップハンドル、手の届きやすいリフト式レバー、ばね式スピンドル、および液晶ディスプレイにより、迅速、簡便かつ正確な測定を可能にします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program