製品がカートに追加されました

Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズ

Optotune の更なる情報へ
×
商品コード #12-329 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥105,150
数量 1+
¥105,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens
ライフサイクル:
>100,000
モデルナンバー:
ML-20-37

物理的および機械的特性

直径 (mm):
39.50
有効径 CA (mm):
20
全厚 (mm):
18.60

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
コーティング:
BBAR (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
アッベ数 (vd):
65
ピント調整範囲:
-18 to +18 diopter
-55 to +55mm
屈折率 (nd):
1.38
透過波面精度, RMS:
0.25λ @ 525nm
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount (Female)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 焦点距離を手動で調整
  • レンズ形状を凹面から凸面へ変換可能
  • 波長域にわたり性能を向上させるBBARコーティング

Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズは、外周の調節リングを回転することで、凸面、平面、凹面の間でレンズ曲率を変化させることができるようデザインされています。これにより、レンズの焦点距離を光学アプリケーションで必要となる正確な値に調整することを可能にします。その回転メカニズムは耐久性にとりわけ優れ、10万回転以上のライフサイクルを実現します。Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズは、システムの試作やR&Dアプリケーションなど、システムパラメーターが未決定のアプリケーションに対して、シンプルかつ費用対効果の高いソリューションを提供します。このフォーカス・チューナブルレンズは、可調アイレリーフとしての単独使用にも、また可変ビームエキスパンダー構築用の組み合わせパーツとしても用いることができます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program