- コンパクトな有限系対物レンズ
- Cマウントカメラに直付け
- 回折限界に近い性能
- コンパクトな有限系対物レンズ
- Cマウントカメラに直付け
- 回折限界に近い性能
- 焦点調整用の液体レンズを実装
- 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
- 長作動距離用に最適化
- 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
- スペーサーの使用により倍率の変更が可能
- 長作動用に最適化
- 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
- 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
- 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
- TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
- マシンビジョン計測システムへのインテグレーションを可能にする長作動設計
- 固定を容易にするコンパクトなデザインと長い同焦距離
- Cマウントカメラとの接続を可能にするチューブ製品もラインナップ
- アルミ合金製ハウジング
- アクロマティックデザイン
- 国際標準のRMSねじ規格 (M20.32 x 0.706)
- DIN規格の対物レンズ向けアクセサリー製品と接続的互換性あり
- 倍率 40X と 60Xのレンズにはスプリング式緩衝機構を搭載
- 業界屈指の19~31mmの作動距離
- 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
- 能動的アライメントにより最善性能を実現
- 超広波長帯域において色収差ゼロ
- TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ