製品がカートに追加されました

V字型ブロックベース (¼-20UNCねじタイプ)

×
  • シリンダー型レーザーヘッドや大型光学部品の固定に最適
  • ベース底面部にある¼-20UNCのタップ穴によりポスト上への設置も可能
  • 高さ位置の調節が可能な機器固定用のバークランプ付属

 He-Neレーザーのシリンダー型ヘッドやその他あらゆる円筒形状の製品の保持に最適です。レーザーホルダーとは異なり、固定するレーザーヘッドとは「面」で接するため、ヘッド内部から生じた熱を効率よく外に逃がすことができます (ベース部には、熱伝導性の高いアルミを使用)。また同ホルダーよりも太い径 (φ70mmまで)の円筒が固定可能です。製品固定用のバータイプクランプ2本付属。なおベース部の裏面側中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため同規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

商品一覧

 タイプ   構造   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Fixed Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

技術情報

V-Block Base
V-Block Base

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program