製品がカートに追加されました
Top Seller

Optotune 10mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

Optotune の更なる情報へ
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

×

Optotune 10mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、Optotune社の電子式フォーカス・チューナブルレンズをCマウント対応ハウジングと組み合わせることにより、イメージングシステムにおけるメカニカルインテグレーションを容易にします。ヒロセコネクター経由でレンズに制御電圧を印加することで、Optotune 10mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、焦点距離範囲を+5~+10ジオプターまで調節することができます。焦点距離の調節が可能なため、複数枚のレンズを用いたピント調整やズームシステムの置き換えに最適です。なお焦点距離範囲をシフトする場合は、12mm径の平凸レンズか平凹レンズ (コバ厚は4.7mm未満のこと) をオフセットレンズとして併せてご使用ください。可視スペクトルでのイメージアプリケーション用に、f = -150mmのN-BK7製平凹レンズをオフセットレンズに用いたタイプもラインナップ。

補足: ヒロセケーブル (1m長の#88-941, 3m長の#33-468 or 5m長の#23-852) とレンズドライバー (#88-940) は別売です。オフセットレンズを用いた場合の焦点距離範囲のシミュレーション用に、レンズ設計データもご用意しています。

商品一覧

有効径 (mm)  ピント調整範囲   波長範囲 (nm)   固定用ねじ径   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.00 +5 to +10 diopter
+100 to +200mm
700 - 1100 C-Mount (Male/Female)

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (3m長) #33-468 ¥20,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (1m長) #88-941 ¥15,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #88-940 ¥68,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (5m長) #23-852 ¥22,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう