製品がカートに追加されました

プレミアレーザーダイオード光ディテクター

Premier Laser Diode Detector

×

 プレミアレーザーダイオードモジュールとの使用向けにデザインされた本光ディテクターは、160°の広い受光角と増幅システムを有します。室内と屋外の両方のアプリケーションに向けた使用を可能にします。霧や煙のようなコンディションのモニタリングやパーティクル検知、デンシトメトリーは、この製品のアプリケーションのいくつかに過ぎません。オプションのマウンティングクランプ (#90-886)は、ヘビーデューティ仕様で、その底面部には機器固定用のM6のタップ穴が施されています。

 なお本製品を使用する際は、5V電源が別に必要になります。#59-099 5V ユニバーサルACアダプターの使用を推奨いたします。

共通仕様

直径 (mm):
15.00
全長 (mm):
54.50
自重 (g):
50.00
構造:
Anodized Aluminum
1mW入力時のAC & DC SN比 (dB):
>60
駆動電流 (mA):
<20
駆動電圧 (V):
5 - 10 DC
コネクター:
4 pin JST
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
リード線/ ピンコネクター:
4 input/output leads
湿度条件:
90% RH
保管温度 (°C):
-40 to +85

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
プレミアレーザーダイオード光ディテクター 標準感度
プレミアレーザーダイオード光ディテクター 高ゲイン
プレミアレーザーダイオード光ディテクター 高周波

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Premier Laser Diode Detector M5 Threaded Mount #58-761 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングクランプ M6 #90-886 ¥12,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program