製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller

ポストホルダーASSY

#59-006

#59-006 #59-007
×
  • 50.8mm長のポストホルダー + ポスト用ベースプレートで構成
  • ベースプレートは2種類のデザインを用意

 全高50.8mmのTECHSPEC® ポストホルダー (#58-978)と、ポスト用ベースプレートを組み合わせたアッセンブリ品です。このポピュラーな二品の組み合わせにより、ポスト上に設置したホルダー製品の迅速なアライメント作業が可能になります。ベースプレートのデザインは、縦方向スロット穴タイプ (#03-655)を用いたオプションA (#59-006)と、横方向スロット穴タイプ (#52-083)のベースプレートを用いたオプションB (#59-007)の2種類が選べます。なおブレッドボードへの固定の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求めください。

補足: 写真のポストは別売りです。

共通仕様

補足:
Post not included
機能:
Assembly
ポストホルダー長 (インチ):
2.00

商品一覧

 タイプ   ポストホルダー長 (インチ)   ベースプレート   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
English 2.00 Sliding 2" x 3" Base Plate
English 2.00 Side to Side Sliding 2" x 3" Base Plate

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program