製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller

偏光テスター

Polarization Tester

×
  • 偏光板や円偏光板の偏光方向の識別に
  • 便利な軽量かつ携帯性の高いデザイン
  • 偏光板のアライメントを検証するのに最適
  • 液晶ディスプレイの偏光方向を決定するのに最適

TECHSPEC® 偏光テスターは、偏光板の偏光軸の方向や円偏光板の回転方向など、特性が未知の偏光板の識別用にデザインされています。この容易に使用でき、携帯可能な小型ツールは、枠付きと枠なしの偏光板全てに使用でき、直線偏光や右回り/左回り円偏光の光をテストするためにデザインされています。円偏光板では、同テスターで偏光の回転方向や偏光板と位相差板の位置の識別を可能にします。TECHSPEC® 偏光テスターは、正しい偏光板の確認や、アプリケーション内への正確なアライメントを検証するのに最適です。ベストな結果を得るために、検査対象の偏光板から保護フィルムを全て取り除いた上でテストしてください。

補足: 同テスターの固定には #54-997を推奨します。

商品一覧

 波長範囲 (nm)   全厚 (mm)   透過率 (%)   全長 (mm)   全幅 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
400 - 700 0.75 42 200.00 20.00
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
フィルターホルダー M6 40mm #54-997 ¥8,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program