製品がカートに追加されました

Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズ

Optotune の更なる情報へ
×
  • 焦点距離を手動で調整
  • レンズ形状を凹面から凸面へ変換可能
  • 波長域にわたり性能を向上させるBBARコーティング

Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズは、外周の調節リングを回転することで、凸面、平面、凹面の間でレンズ曲率を変化させることができるようデザインされています。これにより、レンズの焦点距離を光学アプリケーションで必要となる正確な値に調整することを可能にします。その回転メカニズムは耐久性にとりわけ優れ、10万回転以上のライフサイクルを実現します。Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズは、システムの試作やR&Dアプリケーションなど、システムパラメーターが未決定のアプリケーションに対して、シンプルかつ費用対効果の高いソリューションを提供します。このフォーカス・チューナブルレンズは、可調アイレリーフとしての単独使用にも、また可変ビームエキスパンダー構築用の組み合わせパーツとしても用いることができます。

商品一覧

有効径 (mm)  直径 (mm)   ピント調整範囲   波長範囲 (nm)   固定用ねじ径   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
20 39.50 -18 to +18 diopter
-55 to +55mm
400 - 700 C-Mount (Female)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program