製品がカートに追加されました

Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズ

Optotune の更なる情報へ
×
  • 焦点距離が連続的に調節可能
  • コンパクトサイズ
  • 広範な焦点調節範囲

Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズは、検査、選別、バーコードリーダーを始めとする様々なマシンビジョンアプリケーション内に容易に実装されます。Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズは、電流を流すことで凹から凸まで素早くレンズ形状を変えることができ、-13~+13 ジオプター(-77~+77mm) の範囲で調整可能です。10mm径 x 4mm 厚の小型サイズに、低消費電力と早い反応時間が特徴の本レンズは、OEM インテグレーションに理想的なオプションとなります。

商品一覧

有効径 (mm)  ピント調整範囲   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
3 -13 to +13 diopter
-77 to +77mm
420 - 900
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう