製品がカートに追加されました

ニコン 結像レンズ & アクセサリー製品

Nikon の更なる情報へ
Filter Cube for Nikon Microscopes

Filter Cube for Nikon Microscopes

Filter Cube for Nikon Microscopes #58-520 Nikon Tube Lens to C-Mount Holder (#11-150) C-Mount to Nikon (M25) Adapter (#11-148)
×
  • ニコン製顕微鏡用に25mm径フィルターが装着可能なフィルターキューブと蛍光フィルターセットを事前固定したプリマウントバージョン
  • ニコン無限補正対物レンズ用の結像レンズ
  • Cマウント用のアダプターと結像レンズホルダー

ニコン用アクセサリー製品は、ニコン製の顕微鏡や対物レンズとの使用向けにデザインされています。

フィルターキューブ (#87-304) は、蛍光顕微鏡アプリケーション用の蛍光試薬に対応した蛍光フィルターセットを装着したり、他の25mm径フィルター (顕微鏡用フィルターの頁を参照) を用いて独自の構成にカスタマイズするのに用いることができます。TECHSPEC® プリマウント蛍光フィルターキューブセット (商品コードに"-NKN" の付いた製品) は、市販のニコン製顕微鏡内に容易に実装するため、蛍光フィルターセットを予め装着した状態で出荷されます。

f=200mmのニコン結像レンズ (#58-520) は、無限補正対物レンズからの光を像面上に結像させるのに用いられます。最善の性能を得るため、結像レンズと対物レンズ胴付き面までの距離を100-200mm以内にします。この空間に追加の光学部品を挿入することができ、特定ニーズに合わせた構成を光路内に実現することができます。結像レンズは、Cマウント 結像レンズ用ホルダー (#11-150) を用いてCマウントシステム内に実装することができます。結像レンズを同ホルダー内に固定するため、ホルダーに付いた4本のキャップスクリューを取り外す必要があります。

TECHSPEC® ニコン M25用Cマウント対物レンズ用アダプター (#11-148) は、ニコン製顕微鏡用対物レンズをCマウントシステム内に組み込むのに用いられます。このアダプターには、同社の対物レンズマウント (M25 x 0.75) の雌ねじが付いています。黒アルマイト仕上げのため、耐久性の向上とシステム内の迷光や反射の低減を可能にします。TECHSPEC® C & T マウント チューブ用対物レンズ用アダプターを用いることで、顕微鏡用対物レンズをデジタルカメラシステム内に組み込み、デジタル顕微鏡システムを構築することができます。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ニコン C-FL 顕微鏡用フィルターキューブ (フィルターなし)
TS Cマウント 対物レンズ用アダプター ニコン M25
ニコン 200mm 結像レンズ
TS Cマウント 結像レンズ用ホルダー ニコン

技術情報

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program