製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント 対物レンズ用アダプター ニコン M25

C-Mount to Nikon (M25) Adapter (#11-148)

×
商品コード #11-148 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,250
数量 1-4
¥6,250
数量 5+
¥5,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Objective Mount
光学部品のタイプ:
Objective
機能:
Objective Adapter

物理的および機械的特性

全長 (mm):
13.75
鏡筒長 (mm):
10.0
外径 (mm):
30.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount
対物レンズのねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 顕微鏡用対物レンズをデジタル顕微鏡システムの構築用に実装
  • 雄ねじにCマウント, Tマウント or ID1 (SM1) マウント、雄ねじに対物レンズ用マウント
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® チューブシステム用対物レンズ用アダプターは、顕微鏡用対物レンズをCマウントやTマウント、あるいは ID1 (SM1) システム内に実装するために用いられます。このアダプターは、オリンパス (RMS/DIN)、ミツトヨ (M26)、ニコン (M25 x 0.75) を始めとする標準対物レンズ用マウントに対応する雌ねじが付いています。黒アルマイト仕上げにより、アダプターの耐久性を向上させながら、システム内の迷光や反射を低減します。TECHSPEC チューブシステム用対物レンズ用アダプターは、顕微鏡用対物レンズをデジタルカメラシステム内に実装することを可能にし、デジタル顕微鏡システムを構築するために用いることができます。

技術情報

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

Bezel

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program