製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

MEチューブシステム用インナー・オプティックマウント

TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

×
  • 様々な直径や厚さの光学部品を固定
  • アウターチューブ内で簡単に前後移動できるM29のねじ切り加工
  • ねじリングとデルリンリング各1枚付属

TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用インナー・オプティックマウントは、様々な円形光学部品を固定するためにデザインされています。このマウントは、5mmから25.4mmまでの直径、及び4mmから17mmまでのコバ厚の光学部品をサポートします。鏡筒外周部に施されたM29 x 0.75 のねじ切り加工を利用し、TECHSPEC® MEチューブシステム用アウターチューブ内を光軸に沿って間単に前後移動することができます。TECHSPEC® MEチューブシステム用インナー・オプティックマウントは、光学素子の固定用にねじリングとデルリンリングが1枚ずつ付いています。デルリンリングをねじリングと光学素子の間に入れることで、光学素子に傷をつけることなく確実に固定できます。

補足: インナーオプティックマウントのスムーズな前後移動を行うため、本チューブシステム用に特別にデザインされた ME チューブ用スパナ―レンチ (#11-046 or #13-567) の使用を強く推奨します。中が筒抜けの中空デザインを採用するこのレンチは、組み立てた光学系の出射ビームの状態を確認しながらレンズポジションの最適化が行えます。

共通仕様

機能:
Optic Mount (Fixed)
構造:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.0
ねじタイプ:
M29 x 0.75

商品一覧

 対応光学素子径 (mm)   対応可能な光学部品の最大厚さ (mm)   対応可能な光学部品の最小厚さ (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.0 4.0 1.0
6.0 4.0 1.0
6.25 4.0 1.0
9.0 4.0 1.0
10.0 4.0 1.0
12.0 4.0 1.0
12.5 4.0 1.0
12.7 4.0 1.0
12.7 9.0 1.0
15.0 4.0 1.0
18.0 4.0 1.0
20.0 4.0 1.0
25.0 5.0 1.0
25.0 17.0 1.0
25.4 5.0 1.0

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ME チューブ用スパナーレンチ #11-046 ¥7,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME チューブ用スパナーレンチ (目盛付き) #13-567 ¥8,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME ねじリングセット #37-774 ¥2,600 数量 5+ ¥2,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program