製品がカートに追加されました

ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズ

Mitutoyo の更なる情報へ
ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズ

ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズ

×
  • 干渉計アプリケーションに最適
  • 長作動と高い開口数
  • 高品質プランアポクロマートデザイン

ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズは、白色光干渉計アプリケーションでの使用に向けてデザインされた高開口数が特長の高分解能プランアポクロマート対物レンズです。この対物レンズは、よりコンパクトで軽量なデザインを維持しながら、60mmの長い同焦距離を確保します。どの対物レンズも、干渉縞調整機構と内部ビームスプリッターを搭載し、干渉縞パターンの正確な測定と制御を行います。ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズは、2.5 – 50Xまでの倍率でラインナップし、焦点距離100mmの結像レンズとの使用に向けデザインされています。本対物レンズは、垂直走査干渉計 (VSI)、3D表面形状測定、分散&反射測定、および医療用イメージングなどの白色光干渉計アプリケーションに最適です。

共通仕様

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 100mm
補足:
Designed to be used with a 100mm Tube Lens, Sold Separately
メーカー:
Mitutoyo
視野数:
11.00
同焦距離 (mm):
60.00
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
固定用ねじ径:
RMS x 36 TPI

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
2.5X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective
5X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective
10X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective
25X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective
50X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program