製品がカートに追加されました

ミツトヨ ピッチゲージ

Mitutoyo の更なる情報へ
×
  • 28, 30, or 51枚のネジピッチゲージセット
  • 4-46 TPI or 0.25–6mmまでのユニファイ & ミリ規格ねじピッチ範囲
  • スチール製により長期にわたり正確な読み取りが可能

ミツトヨ ピッチゲージは、ねじ、ボルト、および光学マウントのねじピッチの正確な測定に不可欠です。高精度設計の本ゲージは、ユニファイとミリ規格のねじの両方を測定することができ、最適な適合と性能を確実にします。高品質の硬化鋼で作られたこのゲージは、卓越した耐久性と信頼性を提供します。ミツトヨ ピッチゲージは、明瞭に表示された読みやすいスケールにより、細目ねじの測定が要求されるあらゆるアプリケーションに向けて正しいサイズ選定が簡単に行えます。

共通仕様

材質:
Steel

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
30 Leave, 4 -42 Pitch Gauge Set
51 Leave, 4 -42, 0.4-7mm, Pitch Gauge Set
28 Leave, 4 -42, 0.5 - 6mm, Pitch Gauge Set
28 Leave, 0.25 - 2.5mm Pitch Gauge Set

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program