製品がカートに追加されました

ミツトヨ ハイトゲージ

Mitutoyo の更なる情報へ
×
  • 24”までの測定高さレンジ
  • 読みやすく使いやすいデジタルコントロール
  • リニアエンコーダにより基準点設定なしでその位置を確保

ミツトヨ ハイトゲージは、最大24"までの測定領域の物体高さを0.0005"のデジタルステップサイズで測定するため、上下移動機構付きでデザインされています。ABSOLUTE® リニアエンコーダを搭載したこの高さ測定ゲージは、電源投入のたびに基準点を設定する必要がありません。加えて、エンコーダはオーバースピードエラーが発生するのを防ぐため、測定の信頼性と再現性が増します。ミツトヨ ハイトゲージは、読みやすいデジタル表示と大型で滑らかなスライダー型送りホイールの採用により、どのようなアプリケーションであっても使いやすくなっています。剛性の高い柱構造と、通常使用で5年という長いバッテリー寿命により、過酷な作業条件下においても長期耐久性があります。

共通仕様

分解能 (インチ):
0.0005

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0 - 12", 0.0005", Digimatic Height Gage
0 - 18", 0.0005", Digimatic Height Gage
0 - 24", 0.0005", Digimatic Height Gage

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Height Gage Scriber, 60mm Carbide-Tipped #78-352 New ¥9,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program