製品がカートに追加されました

ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージ

Mitutoyo の更なる情報へ
×
  • 2つのフォームファクターでラインナップするボア測定ゲージ
  • 0.01" から 0.5" までの測定を可能にする内径ゲージセット
  • 自動車、航空宇宙、および製造アプリケーションに最適

ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージは、対象物のボアサイズや内径を測定する際のアプリケーションニーズに合わせて、複数のフォームファクターを用意します。ボア測定ゲージは、5/6"から6"までの測定を可能にする6ピースセットと、2"から6"までの交換可能な11個のアンビルを備えたセルフセンタリングブリッジ付き単品ゲージのいずれかでラインナップします。内径ゲージは、内側と外側の曲率半径を素早く測定できるようにデザインされており、サテンクロム仕上げのスチール構造により、過酷な使用に耐えながら測定精度を維持します。ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージは、自動車、航空宇宙、および製造現場での研究開発から品質管理まで、一連のアプリケーションに最適にします。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.313-6", Telescoping Gage Set, 6 Pieces
0.01-0.5", Concave/Convex Radius Gage Set, 26 Leaves
2-6", Dial Bore Gage, 0.0001" Graduation

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう