このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
InGaAs フォトダイオードは、0.07mmから3.0mmまでのアクティブエリアで、900nmから1700nmまでに優れた応答性があります。アクティブエリアサイズが1mm未満のフォトダイオードは、高速データ通信や光通信アプリケーション用に低容量、低暗電流、および1100nm~1620nmまでの高感度を提供します。アクティブエリアサイズが1mm以上のフォトダイオードは、広いアクティブエリア、低ノイズ、および高シャント抵抗で、微弱信号にも高感度を実現します。InGaAs フォトダイオードは、TO-46、TO-18、あるいはTO-5のパッケージで、パッケージに依存してボールレンズか両面ARコート付きウインドウ内蔵で絶縁されています。このフォトダイオードは、IRレーザーアライメント、医療診断、化学分析をはじめ、多くの研究やOEMアプリケーションに最適です。
補足: フォトダイオードチップのエッジ部での不均一性が検出器の応答性の低下を引き起こすことがあるため、入射光を中心部に集めるために、集光レンズかピンホールの使用を推奨いたします。
タイプ | スペクトル感度 (nm) | アクティブエリア径 (mm) | Package | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InGaAs Photodiode | 900 - 1700 | 0.07 | TO-46 | #55-753 | ¥13,800 数量 5+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
InGaAs Photodiode | 900 - 1700 | 0.12 | TO-46 | #55-754 | ¥13,800 数量 5+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
InGaAs Photodiode | 900 - 1700 | 0.3 | TO-46 | #17-071 | ¥14,600 数量 5+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
InGaAs Photodiode | 900 - 1700 | 0.4 | TO-46 | #17-073 | ¥14,600 数量 5+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
InGaAs Photodiode | 900 - 1700 | 0.5 | TO-46 | #62-271 | ¥14,600 数量 5+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
InGaAs Photodiode | 900 - 1700 | 1.0 | TO-18 | #17-075 | ¥31,250 数量 5+ ¥26,900 見積依頼する |
|
||
InGaAs Photodiode | 900 - 1700 | 1.5 | TO-18 | #17-076 | ¥42,150 数量 5+ ¥37,000 見積依頼する |
|
||
InGaAs Photodiode | 900 - 1700 | 3.0 | TO-5 | #59-140 | ¥84,700 数量 5+ ¥74,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地