製品がカートに追加されました

InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズ

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ

InfiniProbe MS Variable Magnification Lens, #89-965

×
  • ∞ から 最短16mmまでで0 – 4Xの光学倍率範囲
  • Cマウントで1型センサーまでに対応
  • 低ディストーションで高解像
  • InfiniProbe™ TS-160 マクロレンズと同等の優れた対応力

InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズは、顕微鏡検査を日頃絶えず行うアプリケーションに対するコンパクトで、一台何役もこなすソリューションを提供します。1型イメージセンサーに最適化したInfiniProbe™ MS 可変倍率レンズは、昆虫学を始めとする法医学や産業、バイオといった様々なアプリケーションに高解像で低ディストーションの画像を用意します。またCマウントデザインの採用により、マシンビジョン用や科学グレード用、或いはデジタル一眼レフといったカメラの多くを携帯可能なフィールド用デジタルマイクロスコープシステムに変換します。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
InfiniProbe MS 可変倍率レンズ

技術情報

InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965)
  Working Distance Magnification Field of View, 1" Sensor
With Extender 1 18mm 3.0X 4.3mm
30mm 2.0X 6.4mm
42mm 1.5X 8.5mm
68mm 1.0X 12.8mm
90mm 0.75X 17.1mm
144mm 0.5X 25.6mm
300mm 0.25X 51.2mm
With Extender 2 16mm 4X 3.2mm
22mm 3X 4.3mm
38mm 2X 6.4mm
52mm 1.5X 8.5mm
85mm 1X 12.8mm
114mm 0.75X 17.1mm
175mm 0.5X 25.6mm
378mm 0.25X 51.2mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program