製品がカートに追加されました

InfiniGage™ マクロレンズ

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
  • 実視野をベースとした正確な計測が可能
  • 幅広い倍率に対応するための7種類のスペーサーオプションを用意
  • UVバージョンもラインナップ
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型

 米国INFINITY Photo-Optical社のInfiniGage™ レンズは、光学倍率と作動距離を選定するために、別売りの精密スペーサーと併せて使用するマクロレンズです。InfiniGage™ レンズを所望する倍率に単純にセットして、正確な計測を始めてください。またオプションのフィルタ-用ねじリング (#62-852)を使用することで、φ11.8~12.5mmの光学フィルターを鏡筒内に固定することができます。鏡筒内固定になるため、フィルターの装着によってレンズの外形寸法が変わることはありません。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍 (実視野を½倍)にしたい場合は、オプションのDLダブラーチューブ (#39-686)をInfiniGage™ とカメラの間に接続します。光学特性を可視域で最適化した標準的なInfiniGage™ の他に、250~700nmの波長帯に対してベストな性能を発揮するInfiniGage™ UV (#62-831)もラインナップ。

補足:併用するスペーサーは、標準レンズとUVレンズには標準スペーサーを、対するCWレンズには専用のCWスペーサーをご使用ください。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
InfiniGage マクロレンズ
InfiniGage マクロレンズ UV
InfiniGage用スペーサー 0.125X
InfiniGage用スペーサー 0.25X
InfiniGage用スペーサー 0.33X
InfiniGage用スペーサー 0.5X
InfiniGage用スペーサー 0.66X
InfiniGage用スペーサー 0.75X
InfiniGage用スペーサー 1.0X
INFINIGAGE用スペーサーキット
InfiniGage マクロレンズ CW
InfiniGage CW用スペーサー 0.28X
InfiniGage CW用スペーサー 0.5X
InfiniGage CW用スペーサー 0.75X
InfiniGage CW用スペーサー 0.9X
InfiniGage CW用スペーサー 1.1X
InfiniGage CW用スペーサー 1.25X
InfiniGage CW用スペーサー 1.6X

技術情報

Additional Imaging Specifications
  Magnification Working Distance Field of View on ½" Sensor Field of View on 1/3" Sensor
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) 0.25X 286mm 25.6mm 19.2mm
0.5X 155mm 12.8mm 9.6mm
0.66X 120mm 9.7mm 7.3mm
1.0X 85mm 6.4mm 4.8mm
1.3X 72mm 4.9mm 3.6mm
1.5X 67mm 4.3mm 3.2mm
2.0X 52mm 3.2mm 2.4mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
2X DL ダブラーチューブ #39-686 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C 型リングクランプ U¼ #16-144 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniGage フィルター用ネジリング #62-852 ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
DL-UVダブラーチューブ (InfiniProbe UV用) #58-947 ¥88,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program