製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

HRi シリーズ 固定焦点レンズ

HRi Series Fixed Focal Length Lenses

HRi Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HR シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HRi)) バージョン
  • 8.5mm から 12mm までの焦点距離
  • 耐久化 (HRr) デザインもラインナップ

TECHSPEC® HRi シリーズ 固定焦点レンズは、当社のHR シリーズ レンズの合理化バージョンです。様々な最適化された作動距離範囲に対応するため、各焦点距離に対して複数のオプションがあります。量産イメージングアプリケーション用にデザインされたHRi シリーズ レンズは、シンプルなピント調整機構と固定絞りを装備します。TECHSPEC® HRi シリーズ 固定焦点レンズは、様々なFナンバーオプションでラインナップするため、サイズの小型化やコスト削減、及びロック可能なピント調整撮像のソリューションを必要とするアプリケーションに理想的です。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

共通仕様

アイリスオプション:
Fixed
最大イメージサークル (mm):
11.00
コーティング:
425 - 675nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
マウント:
C-Mount
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  最適作動距離 (mm)   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
8.50 2/3" f/1.4 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/1.8 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/2 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/2.8 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/4 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/5.6 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/8 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/11 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/16 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/2.8 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/2.8 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/2.8 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/4 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/4 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/4 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/5.6 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/5.6 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/5.6 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/8 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/8 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/8 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/11 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/11 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/11 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount

商品説明

エドモンド・オプティクスは、高解像力デザイン (HR シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HR シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HR シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HRi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HRr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program