このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® HPi+ シリーズ 固定焦点レンズは、ファクトリーオートメーション (FA) やマシンビジョンの厳しい要求に向けて卓越した性能を発揮するようにデザインされています。このレンズは、第4世代ソニー Pregius S™ 24.5MP/1.2型 IMX530/IMX540 センサーとの使用向けにデザインされています。F2.8開口は、光のスループットや高解像力性能を向上させます。TECHSPEC® HPi+ シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウントで、サイズ、重量、およびコストを抑えるために、可変絞りやピント調整用リングなしでデザインされています。本レンズは、測定やゲージ、3D立体視、および物体追跡に理想的です。
焦点距離 (mm) | 対応センサーフォーマット | Fナンバー | WD (mm) | マウント | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 1.2" | f/2.8 | 100mm to ∞ | C-Mount |
#29-272
New
|
¥71,950 見積依頼する |
|
||
16.00 | 1.2" | f/4 | 100mm to ∞ | C-Mount |
#29-273
New
|
¥71,950 見積依頼する |
|
||
16.00 | 1.2" | f/5.6 | 100mm to ∞ | C-Mount |
#29-274
New
|
¥71,950 見積依頼する |
|
||
16.00 | 1.2" | f/8 | 100mm to ∞ | C-Mount |
#29-275
New
|
¥71,950 見積依頼する |
|
||
16.00 | 1.2" | f/11 | 100mm to ∞ | C-Mount |
#29-276
New
|
¥71,950 見積依頼する |
|
||
16.00 | 1.2" | f/16 | 100mm to ∞ | C-Mount |
#29-277
New
|
¥71,950 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.2" | f/2.8 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-278
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.2" | f/4 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-279
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.2" | f/5.6 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-280
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.2" | f/8 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-281
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.2" | f/11 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-282
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.2" | f/16 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-283
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.2" | f/22 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-284
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
35.00 | 1.2" | f/2.8 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-285
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
35.00 | 1.2" | f/4 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-286
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
35.00 | 1.2" | f/5.6 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-287
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
35.00 | 1.2" | f/8 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-288
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
35.00 | 1.2" | f/11 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-289
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
||
35.00 | 1.2" | f/16 | 200mm to ∞ | C-Mount |
#29-290
New
|
¥65,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地