製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高透過率 偏光フィルム (XP44-40)

High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)

×

TECHSPEC® 高透過率 偏光フィルム (XP44-40) は、波長400 - 700nmの間で可能な限り高い透過率が得られるように最適化したポリマー偏光フィルムです。この偏光フィルムは、可視スペクトルにおいて99.95%超の優れた偏光度も有します。シート状のポリマー偏光フィルムは、任意のサイズにカットしたり、アプリケーション要件に応じて耐性を高めるため、ラミネート加工することができます。TECHSPEC 高透過率 偏光フィルム (XP44-40) は、マシンビジョンや照明アプリケーションをはじめ、最大光線透過率の直線偏光を求めるアプリケーションに最適です。

共通仕様

補足:
The polarisation axis is parallel to the notch on the polariser
構造:
Polarizing Film
消光比:
2000:1
波長範囲 (nm):
400 - 700
動作温度 (°C):
-40 to +80

商品一覧

 消光比   波長範囲 (nm)   直径 (mm)   寸法 (mm)   寸法公差 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
2000:1 400 - 700 12.50 - - 0.40
2000:1 400 - 700 25.00 - - 0.40
2000:1 400 - 700 - 25.0 x 25.0 - 0.40
2000:1 400 - 700 50.00 - - 0.40
2000:1 400 - 700 - 50.0 x 50.0 - 0.40
2000:1 400 - 700 - 100.0 x 100.0 - 0.40
2000:1 400 - 700 - 150.0 x 150.0 - 0.40
2000:1 400 - 700 - 200.0 x 200.0 - 0.40
2000:1 400 - 700 - 250.0 x 250.0 - 0.40
2000:1 400 - 700 - 500.0 x 500.0 - 0.40
2000:1 400 - 700 - 500.0 x 1000.0 - 0.40
2000:1 400 - 700 - 500.0 x 1000.0 - 3.00
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

商品説明

特注の見積依頼がすぐに行えます

TECHSPEC 高透過率 偏光フィルム (XP44-40) の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program