製品がカートに追加されました

Advanced Illumination ライトガイド代替用LEDスポットライト

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 50,000時間の長動作寿命
  • 低消費電力

Advanced Illumination ライトガイド代替用LED スポットライトは、顕微鏡やマシンビジョンアプリケーションに従来用いられてきたファイバー光源用のライトガイドの代替用に特にデザインされています。このコンパクトなスポットライトは、6.4mmのファイバーバンドル径 (口金部径は7.92mm) を有するライトガイドの直接的な代替品となります。またライトガイドアダプターを併用することで、より大きなバンドル径を持つライトガイド製品の代替としても使用できるようになります。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。なお本製品は調光できません。

共通仕様

LED 製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant
直径 (mm):
7.90
全長 (mm):
38.10
コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
1.5

商品一覧

 カラー   波長 (nm)   直径 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Green 520.00 7.90
Red 660.00 7.90
White - 7.90

商品説明

Advanced Illumination ライトガイド代替用LED スポットライトは、当社のTECHSPEC® テレセントリックバックライト・イルミネーター同軸落射照明テレセントリックレンズとの使用に最適です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program